Porta transp. IP44 a.1400 l.550 FZ103N

EAN
3250612777297
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
277,56 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    12 mm
  • Altura produto instalado
    1369 mm
  • Largura produto instalado
    519 mm
Tampa, porta
  • Número de fechaduras da porta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    chapa de aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Equipamento
  • N° de filas
    9
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Número de chaves
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP44
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA