Aro de remate IP44 a.650 l.800 FZ023B

EAN
3250612777730
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
135,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    aparafusado
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    13 mm
  • Altura produto instalado
    702 mm
  • Largura produto instalado
    852 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    3
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP00
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA