The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • FX438
    EAN
    3250610680957
    Quantidade
    1 Uni.

    Pedestal a.100 l.400 p.400 FX438

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Pedestal a.100 l.400 p.400

    FX438

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Elemento base/­base 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Elemento base/­base
    • FN430E

      Kit de associação para pedestal

      5,57 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      150 mm
    • Largura
      105 mm
    • Profun­di­dade
      510 mm
    Equi­pa­mento
    • Base do armário
      Base completa
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento I
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento seixo
    • Mate­rial
      Aço

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FX438
    PDF
    Relatório de RoHS FX438
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FX438 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FX438

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FX438 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FX438

      Pedestal a.100 l.400 p.400

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A