Painel cego p/base/topo l.1000 p.400 FX084
EAN
3250610680179
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
54,87 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade de montagem400 mm
-
Profundidade produto instalado25 mm
-
Altura produto instalado985 mm
-
Largura produto instalado360 mm
-
builtinwidth1000 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corcinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialaço
-
Aparência da superfíciemate
-
Tipo de tratamento da superficierevestimento a pó
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
-
withcableentryNão
Segurança
-
Índice de protecção IPIP55
-
Livre de halógenioYes
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências