FW sup. IP44 a.1100 l.800, 150mm, 180M FWB73N

EAN
3250612736980
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
581,53 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • withpipeinlead
    Sim
  • hasprotectionmainswitch
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    180
Compatibilidade
  • Compatível com montagem sobre perfil DIN
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    125 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    165 mm
  • Profundidade interna
    156 mm
  • Altura produto instalado
    1100 mm
  • Altura de montagem
    1100 mm
  • Largura produto instalado
    800 mm
  • Largura das unidades de divisão
    36
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Fecho escamoteável com cremóne
  • Número de fechaduras da porta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    12
Equipamento
  • N° de filas
    17
  • Quantidade de secção em largura
    3
  • Número de chaves
    1
  • Quantidade de calhas
    17
  • Acessoriável
    Sim
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    6
  • canbeextended
    Sim
  • hasearthingterminalblock
    Não
  • hasneutralterminalblock
    Não
  • withsignalpassingdoor
    Não
Padrões
  • Resistência ao fio incandescente
    750 °C
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
  • deviceprotectionclassiec61140
    II
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    09
  • Classe de protecção
    Classe II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK09

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA