The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
FW sup. IP44 PT a.950 l.1050, 288M
FWB64GS
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Compatível com montagem sobre perfil DIN
Não
-
Intensidade nominal
125 A
-
Profundidade produto instalado
165 mm
-
Profundidade interna
156 mm
-
Altura produto instalado
950 mm
-
Altura de montagem
950 mm
-
Largura produto instalado
1050 mm
-
Largura das unidades de divisão
48
-
cabinetsidewallmaterialthickness
1 mm
-
Tipo de fechadura da porta
Fecho articulado
-
Número de fechaduras da porta
1
-
hastransparentcoverordoor
Sim
-
-
Tipo de tratamento da superficie
revestimento a pó
-
Adaptado a uso interno
Não
-
Número de entrada de cabos
16
-
-
Quantidade de secção em largura
4
-
-
-
-
cabinetflangeplatesopeningquantity
8
-
-
hasearthingterminalblock
Sim
-
hasneutralterminalblock
Sim
-
withsignalpassingdoor
Não
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK
IK07
-
Classe de protecção
Classe II
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA