vega D enc. completo a.1287, 168M FU72DN

EAN
3250612710768
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
534,62 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • Nº de módulos
    168
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    110 mm
  • Profundidade produto instalado
    150 mm
  • Profundidade interna
    110 mm
  • Altura produto instalado
    1287 mm
  • Altura de montagem
    1287 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
  • Largura das unidades de divisão
    24
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1 mm
  • builtinwidth
    550 mm
Tampa, porta
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    4
Equipamento
  • N° de filas
    7
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Quantidade de calhas
    7
  • Acessoriável
    Sim
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
    Não
  • hasearthingterminalblock
    Não
  • hasneutralterminalblock
    Não
  • withsignalpassingdoor
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK07
  • Classe de protecção
    Classe II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA