Montantes funcionais parciais a.200 FN892E

EAN
3250610189023
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
66,64 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    65 mm
  • Altura produto instalado
    200 mm
  • Largura produto instalado
    30 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA