Travessa perf. p/mont. a.50 l.450 FN875E

EAN
3250610190753
Quantidade
4 PCEs
Grupo
03
Preço
14,41 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    5 cm
  • Altura produto instalado
    50 mm
  • Largura produto instalado
    21 cm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA