The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • FN691E

Travessa perf. p/perfis a.50 p.600 FN691E

EAN
3250610189443
Quantidade
4 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Travessa perf. p/perfis a.50 p.600

FN691E

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    110 mm
  • Largura
    70 mm
  • Profun­di­dade
    520 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço
Funções
  • Tipo de aces­sório de montagem para armá­rios
    Perfil de fixação

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration FN691E
PDF
Hager Relatório de RoHS FN691E
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FN691E | Hager Portugal

    Descarregar imagem FN691E

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FN691E | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FN691E

    Travessa perf. p/perfis a.50 p.600

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-12-09

    PDF
    474,16 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-12-09

    PDF
    529,86 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A