Pedestal a.100 l.900 p.400 FN443E

EAN
3250610190531
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
108,31 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    400 mm
  • Altura produto instalado
    100 mm
  • Largura produto instalado
    900 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA