The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • FN405E

Perfil de acabamento a.2100 l.450 FN405E

EAN
3250612772445
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Perfil de acabamento a.2100 l.450

FN405E

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    44 mm
  • Largura
    450 mm
  • Profun­di­dade
    190 mm
Mate­riais
  • Cor
    Branco puro
  • Código RAL
    9010

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN405E
PDF
Hager Relatório de RoHS FN405E
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FN405E | Hager Portugal

    Descarregar imagem FN405E

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FN405E | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FN405E

    Perfil de acabamento a.2100 l.450

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A