The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • orion+
    • FL963A
    EAN
    3250612524600
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • orion+

    Pedestal a.150 l.800 p.400 FL963A

    Preço
    134,82 €
    / Uni. *
    134,82 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Pedestal a.150 l.800 p.400

    FL963A

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Produtos relacionados

    • 1 produtos disponíveis

    • FL731L

      orion.tech IP65 a.1250 l.800 p.400

      614,23 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      150 mm
    • Largura
      900 mm
    • Profun­di­dade
      400 mm
    Equi­pa­mento
    • Base do armário
      Montagem lateral do rodapé
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento
    • Mate­rial
      Poliéster

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration FL963A
    PDF
    Relatório de RoHS FL963A
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FL963A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FL963A

      Pedestal a.150 l.800 p.400

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FL871Z - Jogo 6 máscaras 4 Módulos RAL 7035
      FL871Z
      Jogo 6 máscaras 4M RAL 7035
      Preço
      5,30 €
      / Uni. *
      5,30 €
      / Uni. *
    • 2
      FL715E - Tampa cega a.150 l.800/850
      FL715E
      Tampa cega a.150 l.800/850
      Preço
      22,35 €
      / Uni. *
      22,35 €
      / Uni. *
    • 3
      FL714E - Tampa cega a.150 l.600
      FL714E
      Tampa cega a.150 l.600
      Preço
      18,52 €
      / Uni. *
      18,52 €
      / Uni. *
    • 4
      FL713E - Tampa cega a.150 l.500
      FL713E
      Tampa cega a.150 l.500
      Preço
      16,43 €
      / Uni. *
      16,43 €
      / Uni. *
    • 5
      FL712E - Tampa cega a.150 l.400
      FL712E
      Tampa cega a.150 l.400
      Preço
      15,16 €
      / Uni. *
      15,16 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A