EAN
3250610673300
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
89,90 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade de montagem
    300 mm
  • Profundidade produto instalado
    300 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Comprimento
    150 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
  • builtinwidth
    600 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    10
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA