![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Jogo 40 paraf. p/selar orion plus FL872Z
EAN
3250612621224
Quantidade
1 Kit
Grupo
03
Preço
15,86 €
/ Kit
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado13 mm
-
Altura produto instalado35 mm
-
Largura produto instalado13 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorMetálico
-
Corcinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialmatéria plástica
-
Tipo de tratamento da superficieSendzimir galvanizado
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências