![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Canhão quadrado 8mm p/cx. poliéster FL81Z
EAN
3250612621088
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
9,25 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Tampa, porta
-
Instalação do punhoChave
Materiais, acabamento, cores
-
CorMetálico
-
Corzinco
-
Materialaço
Equipamento
-
haspadlockNão
-
withtoggleSim
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências