orion.tech IP65 a.800 l.600 p.300 • FL729L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Caixas e armá­rios de distri­buição
            • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
            • orion+
            • FL729L
            FL729L - orion.tech IP65 a.800 l.600 p.300
            FL729L - orion.tech IP65 a.800 l.600 p.300

            orion.tech IP65 a.800 l.600 p.300

            FL729L

            FL729L - orion.tech IP65 a.800 l.600 p.300
            FL729L - orion.tech IP65 a.800 l.600 p.300
            • Caixas e armá­rios de distri­buição
            • Armá­rios de Auto­mação

            orion.tech IP65 a.800 l.600 p.300 FL729L

            EAN
            3250612510542
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            03
            Preço
            299,36 €
            / Uni. *
            299,36 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios opcionais

            • Elemento base/­base 1 produtos disponíveis
            • Aces­só­ri­os/­peças para ligação à terra e pára-­raios 1 produtos disponíveis
            • 1 produtos disponíveis

            Complete seu sistema

            • Elemento base/­base
            • Aces­só­ri­os/­peças para ligação à terra e pára-­raios
            • FL960A

              Pedestal a.150 l.600 p.300

              84,96 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • FL874A

              Condutor de terra l.215mm, 4mm2

              1,66 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • FL960A

              Pedestal a.150 l.600 p.300

              84,96 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • FL874A

              Condutor de terra l.215mm, 4mm2

              1,66 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • FL85Z

              Jogo 4 patas fixação p/cx. metálica

              7,66 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista

            Características técnicas

            Dimen­sões
            • Altura
              800 mm
            • Largura
              600 mm
            • Profun­di­dade
              300 mm
            • Espes­sura da parede lateral
              1 mm
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP65
            • Classe de proteção
              Classe de isola­mento I
            • Recebe fecha­dura
              Fecha­dura com canhão metá­lico, Fecha­dura com chave
            • Resis­tência ao impactos IK
              IK10
            Equi­pa­mento
            • Número de aber­turas da placa de flange
              2
            • Número de filas
              1
            Insta­lação / montagem
            • Montagem
              Montagem na parede
            • Adequado para utili­zação no exte­rior
              Não
            Mate­riais
            • Cor
              Cinzen­to-­claro
            • Código RAL
              7035
            • Trata­mento
              Reves­tido a pó
            • Mate­rial
              Aço
            Tampa, porta
            • Número de portas de armário
              1
            • A porta/­tampa é trans­pa­rente
              Não
            Inten­si­dade de corrente
            • Corrente nominal
              630 A

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Livre de halógenio Sim

            Certificações e documentos

            PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
            PDF
            3,44 MB
            REACH declaration FL729L (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FL729L (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem FL729L | Hager Portugal

              Descarregar imagem FL729L

            • Objetos BIM

              Imagem Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 300 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

              Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 300 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

              RFA
              1,26 MB
              Imagem Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 300 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

              Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 300 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

              RFA
              1,34 MB
            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2022-10-19

              PDF
              707,52 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              FL104A - orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.160
              FL104A
              orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.160
              Preço
              83,51 €
              / Uni. *
              83,51 €
              / Uni. *
            • 2
              FL105A - orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.200
              FL105A
              orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.200
              Preço
              88,00 €
              / Uni. *
              88,00 €
              / Uni. *
            • 3
              FL109A - orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.160
              FL109A
              orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.160
              Preço
              102,90 €
              / Uni. *
              102,90 €
              / Uni. *
            • 4
              FL110A - orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.200
              FL110A
              orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.200
              Preço
              111,85 €
              / Uni. *
              111,85 €
              / Uni. *
            • 5
              FL111A - orion plus IP65 PO a.500 l.400 p.160
              FL111A
              orion plus IP65 PO a.500 l.400 p.160
              Preço
              116,12 €
              / Uni. *
              116,12 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A