The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • FL726L
    EAN
    3250612524594
    Quantidade
    1 Uni.

    orion.tech IP65 a.950 l.600 p.300 FL726L

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos complementares:

    FL725L

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    orion.tech IP65 a.950 l.600 p.300

    FL726L

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­ri­os/­peças para ligação à terra e pára-­raios 1 produtos disponíveis
    • Elemento base/­base 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão
    • Aces­só­ri­os/­peças para ligação à terra e pára-­raios
    • Elemento base/­base
    • FL85Z

      Jogo 4 patas fixação para armário metálico

      8,38 €  / Uni.*
    • FL874A

      Condutor de terra l.215mm, 4mm2

      1,82 €  / Uni.*
    • FL960A

      Pedestal a.150 l.600 p.300

      92,87 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      950 mm
    • Largura
      600 mm
    • Profun­di­dade
      300 mm
    • Espes­sura da parede lateral
      2 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP65
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento I
    • Recebe fecha­dura
      3 lados 8 mm
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK10
    Equi­pa­mento
    • Número de aber­turas da placa de flange
      2
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem na parede
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    • Mate­rial
      Aço
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      630 A

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL726L
    PDF
    Relatório de RoHS FL726L
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FL726L | Hager Portugal

      Descarregar imagem FL726L

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FL726L | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FL726L

      orion.tech IP65 a.950 l.600 p.300

      PDF
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 300 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 300 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,26 MB
      Imagem Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 300 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 300 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,34 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A