orion.tech IP65 a.800 l.600 p.250 • FL723L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Campanha Mais Hager 2025
Conta
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
  • orion+
  • FL723L

orion.tech IP65 a.800 l.600 p.250

FL723L

  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armá­rios de Auto­mação

orion.tech IP65 a.800 l.600 p.250 FL723L

EAN
3250612519972
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
282,61 €
/ Uni. *
282,61 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Elemento base/­base 1 produtos disponíveis
  • Aces­só­ri­os/­peças para ligação à terra e pára-­raios 1 produtos disponíveis
  • 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Elemento base/­base
  • Aces­só­ri­os/­peças para ligação à terra e pára-­raios
  • FL959A

    Pedestal a.150 l.600 p.250

    82,49 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • FL874A

    Condutor de terra l.215mm, 4mm2

    1,66 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • FL959A

    Pedestal a.150 l.600 p.250

    82,49 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • FL874A

    Condutor de terra l.215mm, 4mm2

    1,66 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • FL85Z

    Jogo 4 patas fixação p/cx. metálica

    7,66 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    800 mm
  • Largura
    600 mm
  • Profun­di­dade
    250 mm
  • Espes­sura da parede lateral
    2 mm
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP65
  • Classe de proteção
    Classe de isola­mento I
  • Recebe fecha­dura
    3 lados 8 mm
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK10
Equi­pa­mento
  • Número de aber­turas da placa de flange
    2
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Montagem na parede
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Não
Mate­riais
  • Cor
    Cinzen­to-­claro
  • Código RAL
    7035
  • Trata­mento
    Reves­tido a pó
  • Mate­rial
    Aço
Tampa, porta
  • Número de portas de armário
    1
  • A porta/­tampa é trans­pa­rente
    Não
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    630 A

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

REACH declaration FL723L (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL723L (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FL723L | Hager Portugal

    Descarregar imagem FL723L

  • Objetos BIM

    Imagem Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 250 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

    Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 250 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

    RFA
    1,28 MB
    Imagem Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 250 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

    Gama : Orion - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 250 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

    RFA
    1,36 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2019-10-31 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    FL104A - orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.160
    FL104A
    orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.160
    Preço
    83,51 €
    / Uni. *
    83,51 €
    / Uni. *
  • 2
    FL105A - orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.200
    FL105A
    orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.200
    Preço
    88,00 €
    / Uni. *
    88,00 €
    / Uni. *
  • 3
    FL109A - orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.160
    FL109A
    orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.160
    Preço
    102,90 €
    / Uni. *
    102,90 €
    / Uni. *
  • 4
    FL110A - orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.200
    FL110A
    orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.200
    Preço
    111,85 €
    / Uni. *
    111,85 €
    / Uni. *
  • 5
    FL111A - orion plus IP65 PO a.500 l.400 p.160
    FL111A
    orion plus IP65 PO a.500 l.400 p.160
    Preço
    116,12 €
    / Uni. *
    116,12 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A