![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Platina reg. p/arm. pol. a.200 l.600 FL620E
EAN
3250610673195
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
20,17 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Altura produto instalado200 mm
-
Largura produto instalado500 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficieSendzimir galvanizado
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências