Platina isolante a.1150 l.1100 FL572E

EAN
3250610673089
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
171,05 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    6 mm
  • Altura produto instalado
    1035 mm
  • Largura produto instalado
    995 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA