Platina isolante a.850 l.850 FL561E

EAN
3250610673041
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
Preço
99,45 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    6 mm
  • Altura produto instalado
    735 mm
  • Largura produto instalado
    745 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA