Mont. func. orion plus pol. a.350 FL459A

EAN
3250610671757
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
49,57 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    15 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Comprimento
    45 mm
  • Largura produto instalado
    45 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Metálico
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA