Platina isolante a.735 l.445 FL428A

EAN
3250610671672
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
Preço
60,40 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    6 mm
  • Altura produto instalado
    735 mm
  • Largura produto instalado
    445 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Material
    Poliester reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA