Platina isolante a.435 l.245 FL424A

EAN
3250610671634
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
24,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    4 mm
  • Altura produto instalado
    435 mm
  • Largura produto instalado
    245 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Material
    Poliester reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA