Kit vert. disj. h630 a.650 l.400 FL399AH
EAN
3250610675076
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado30 mm
-
Altura produto instalado650 mm
-
Largura produto instalado400 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 7035
-
Corcinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficieSendzimir galvanizado
Equipamento
-
AcessoriávelSim
-
Nº de passos em altura12
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências