The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • FL392AH

Kit vert. disj. x250 a.500 l.400 FL392AH

EAN
3250610674345
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Kit vert. disj. x250 a.500 l.400

FL392AH

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    500 mm
  • Largura
    400 mm
  • Profun­di­dade
    30 mm
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP30
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço
  • Código RAL
    7035

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration FL392AH
PDF
Hager Relatório de RoHS FL392AH
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FL392AH | Hager Portugal

    Descarregar imagem FL392AH

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FL392AH | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FL392AH

    Kit vert. disj. x250 a.500 l.400

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A