orion plus IP65 PO a.1150 l.600 p.300 FL302B

EAN
3250610672372
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
469,65 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • coverwithoverpressurerelease
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    161
Compatibilidade
  • suitableforlightningprotection
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    300 mm
  • Profundidade produto instalado
    300 mm
  • Profundidade interna
    300 mm
  • Altura produto instalado
    1150 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Tampa, porta
  • materialthicknesscabinetcover
    2 mm
  • Tipo de fechadura da porta
    Fechadura com canhão metálico
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Sim
Equipamento
  • N° de filas
    7
  • Quantidade de secção em largura
    1
  • Número de chaves
    2
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    0
  • canbeextended
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK08
  • Classe de protecção
    Classe II
  • mainfireresistanceexx
    -
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA