orion plus IP66 PO a.350 l.300 p.160 FL204B

EAN
3250610670859
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
149,86 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • coverwithoverpressurerelease
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    24
Compatibilidade
  • suitableforlightningprotection
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    160 mm
  • Profundidade interna
    160 mm
  • Altura produto instalado
    350 mm
  • Largura produto instalado
    300 mm
  • Largura das unidades de divisão
    12
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão macho triangular 7mm
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
  • Número de fechaduras da porta
    2
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    Poliester reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Sim
Equipamento
  • N° de filas
    2
  • Número de chaves
    2
  • Quantidade de calhas
    2
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    0
Padrões
  • Homologações
    BS EN 62208
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK10
  • Índice de protecção IP
    IP66
  • Classe de protecção
    Classe II

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA