Unid. p/disj. x160 1x24M a.300 l.500 FD02K1

EAN
3250617860659
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
61,26 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    24
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    147 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Quantidade de calhas
    1
  • Nº de passos em altura
    4
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA