Unid. c/platina perf. reg. a.300 l.500 FD02C2

EAN
3250617860536
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
85,12 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    147 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
Equipamento
  • Nº de passos em altura
    4
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA