Tampa p/mod. 1x24M a.150 l.500 FD00C4

EAN
3250617860697
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
13,74 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    30 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Transparente
    Não
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA