Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura100 mm
-
Largura230 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Largura da tampa230 mm
-
Secção transversal interior19660 - 19660 mm²
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis1
-
Tipo de tampaSolto
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)77
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL7030
-
CorCinzento pedra
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 5
-
Número de partições conectáveis4
-
Clipe de fixação do cabo incluídoSim
-
Número de fixadores de cabos por metro2
-
Com película protetoraNão
Instalação, montagem
-
Perfuração da baseSim
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FB9923007030
Calha FB 100x230; 4 agrafos/m
PDF -
Ficheiros DXF
Ficheiros DXF International 2023-02-02
DXF372,52 kB -
STEP files
STEP files International 2026-04-15
STP170,07 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,88 kB -
Declaração de conformidade
EC declaration of conformity FB
Declaração de conformidade International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Mais transferências