Relé temporizado atraso à desoperação EZN002
EAN
3250612469987
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Esta página, no entanto, continua disponível para proporcionar informação adicional. Referência nova:EZF100
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Potência
-
Consumo de energia em operação15 VA
-
Potência dissipada a plena carga2 W
-
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V450 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 50 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
-
Número de contactos1
-
Tipo de contactos1x comutador
Capacidade
-
Número de módulos1
Textos
-
Modo de comutaçãoContacto de comutação, utilizável como NF ou NA
-
FunçãoFunções: Tempo de atraso de ativação, tempo de atraso de desativação, margem de entrada única/margem de saída única, modelação de impulsos, intermitência simétrica, contacto aberto/fechado
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Modo de instalaçãoPara montagem em calha DIN
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura17,50 mm
-
Profundidade58 mm
Intensidade de corrente
-
Classificação de corrente aceitável AC18 A
Equipamento
-
Número de contactos NF0
-
Número de contactos NA0
-
Atraso de desligamentoNão
-
Atraso de ligaçãoSim
Modo de configuração
-
Temporização0.1 S - 10 h
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoAC/DC
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EZN002
Relé temporizado atraso à desoperação
PDF -
Manual de instalação
Relais temporisé EZN002
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24
PDF1,14 MB -
Ficha de dados do produto
UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf
Ficha de dados do produto en-GB 2016-01-06
PDF49,75 kB
Mais transferências