Relé temporizado atraso à desoperação EZN002

EAN
3250612469987
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
117,68 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Calha DIN
Funções
  • Ciclos de comutação
    mín. 50000
Configuração
  • modo de comutação
    contacto de comutação, utilizável como NF ou NA
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Corrente Máx. para cos phi 0,6
    5 A
  • Corrente de comutação em cos φ = 0,6
    máx. 5 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    58 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Comprimento
    64 mm
  • Largura produto instalado
    17.5 mm
  • Largura
    1 modules
Potência
  • Potência consumida
    15 VA
  • Consumo de energia (operação)
    15 VA
  • Potência total dissipada em IN
    2 W
  • Perda de poder em plena carga
    ≈ 2 W
  • Potência dissipada pelo comando
    0.5 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    450 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    máx. 450 W
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Calha DIN
  • modo de instalação
    para montagem em trilho DIN
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1…6 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1.5…10 mm²
  • Nº de contactos
    1
  • Tipo de contactos
    1 NA
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Configurações
  • Temporização Ligar
    0.1 s
  • Tempo de comutação, ajustável
    0.1 s…10 h
  • Temporização Desligar
    0.1 s
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP40
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…70 °C
Instruções
  • Texto particular
    Aviso: não é adequado para muito baixa tensão de segurança (MBTS).
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA