The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • EZN001
    EAN
    3250612469994
    Quantidade
    1 Uni.

    Relé temporizado atraso à operação EZN001

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos similares:

    EZD100

    Relé temporizado atraso à operação

    EZN001

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Consumo de energia em operação
      1,20 VA
    • Potência dissi­pada a plena carga
      2 W
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      450 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 70 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1.5 - 10 mm²
    • Número de contactos
      1
    • Tipo de contactos
      1x comu­tador
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Texto
    • Modo de comu­tação
      Contacto de comu­ta­ção, utili­zável como NF ou NA
    • Função
      Funções: Tempo de atraso de ativa­ção, tempo de atraso de desa­ti­va­ção, margem de entrada única/­margem de saída única, mode­lação de impul­sos, inter­mi­tência simé­trica, contacto aber­to/­fe­chado
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    • Modo de insta­lação
      Para montagem em calha DIN
    Dimen­sões
    • Altura
      85 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      58 mm
    Corrente elétrica
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
      8 A
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NF
      0
    • Número de contactos NA
      0
    • Atraso de desli­ga­mento
      Sim
    • Atraso de ligação
      Não
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempo­ri­zação
      0.1 S - 10 h
    Tensão
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      AC/DC

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EZN001 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EZN001

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EZN001 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EZN001

      Relé temporizado atraso à operação

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Relais temporisé EZN001 | Hager Portugal

      Relais temporisé EZN001

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

      PDF
      1,13 MB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager Portugal

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Ficha de dados do produto en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A