Relé de com. 4NA 24 VDC • EVR00440E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Está localizado no seguinte país: Estados Unidos.
×
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
              • Veja todas as categorias
              • Caixas e armários de distribuição
                • Caixas de distribuição residencial até 63A
                  • Caixas golf
                  • Caixas volta
                  • Caixas cosmos
                  • Caixas mini gamma
                  • Caixas gamma
                  • Sistema de calha gamma
                  • Caixas estanques vector
                  • Terminais e acessórios
                • Caixas e armários de distribuição até 160A
                  • Caixas vega
                  • Armários vega D
                  • Armários FWU
                  • Armários FWB
                • Armários de distribuição secundária até 800A
                  • Armários de parede
                  • orion+
                  • Armários independentes
                  • quadro 5
                  • quadro - sistemas de distribuição de energia
                  • quadro - equipamento de distribuição de energia
                  • Kits univers e acessórios
                  • Unidade de montagem universo e acessórios
                • Armário de distribuição principal até 4000A
                  • quadro evo - armários e acessórios
                  • quadro evo - equipamento de distribuição de energia
                  • quadro evo - sistemas de distribuição de energia
                • Ligação
                  • Blocos de Junção e Distribuidores
                  • Blocos de terminais e acessórios
                  • Terminais ligação rápida e acessórios
                  • Terminais a parafuso e acessórios
                  • Blocos de terminais, tecnologia de encaixe e acessórios
                  • Estribos de ligação
                  • Blocos de distribuição
                  • Barramentos
              • Armários de Automação
                • orion.tech
                  • orion.tech
                • veneza
                  • Veneza
              • Interruptores e aparelhos de proteção
                • Proteção por Fusíveis
                  • Seccionadores porta-fusíveis NH e acessórios
                  • Interruptores seccionadores fusíveis NH e acessórios
                  • Fusíveis de facas NH e acessórios
                  • Corta-circuitos porta fusíveis e fusíveis cilíndricos
                • Disjuntores e interruptores
                  • Disjuntores de caixa moldada
                  • Acessórios para disjuntores de caixa moldada
                  • Interruptores de caixa moldada
                • Relés de corrente residual e disjuntores motores
                  • Relés de corrente residual e acessórios
                  • Disjuntores motores e acessórios
                • Interruptores de corte em carga
                  • Interruptores
                  • Interruptores seccionadores fusíveis
                  • Inversores
                  • Inversores motorizados automáticos até 1600 A
                  • Acessórios para interruptores
                  • Acessórios para inversores
                • Contactores industriais
                  • Acessórios para Contactores industriais
                  • Contactores industriais
                  • Contactores para iluminação
                  • Relés térmicos
              • Aparelhos modulares
                • Proteção
                  • Disjuntores modulares (unipolares e multipolares)
                  • Interruptor diferencial
                  • Interruptores diferenciais com rearme
                  • Disjuntores diferenciais
                  • Blocos diferenciais para disjuntores
                  • Dispositivo de proteção contra sobretensões (SPD)
                • Potência, comando e sinalização
                  • Interruptores, botões de pressão e sinalizadores LED
                  • Campainhas e besouros
                  • Telerruptores e acessórios
                  • Contactores, relés de comando e de controlo
                  • Transformadores modulares e iluminação extraível
                  • Variadores modulares para iluminação variável
                  • Relés temporizados e automáticos de escada
                  • Interruptores e programadores horários
                  • Interruptores crepusculares e acessórios
                  • Comutadores de cames
                  • Interruptores modulares
                  • Contactores de potência
                • Medição e qualidade da energia
                  • Centrais de medida
                  • Analisadores de rede e acessórios
                  • Transformadores de intensidade e acessórios
                  • Voltímetros, amperímetros e contador de horas
                  • Relés de controlo e relés temporizados
              • Mobilidade eléctrica
                • Postos de carregamento
                  • Posto de carregamento witty one
                  • Posto de carregamento witty start
                  • Posto de carregamento witty solar
                  • Posto de carregamento witty share
                  • posto de carregamento witty park
                • Peças de substituição, acessórios e cabos
                  • Acessórios e cabos de carregamento
                  • Peças de substituição para postos de carregamento
                • Gestão de carregamentos de Veículos Elétricos
                  • Gestão carregamentos VE com comunicação
                  • Gestão carregamentos VE sem comunicação
              • Gestão e monitorização de energia
                • Gestão de carregamentos de Veículos Elétricos
                  • Gestão carregamentos VE com comunicação
                  • Gestão carregamentos VE sem comunicação
                • Sistema de gestão de energia flow
                  • Witty solar
                  • flow - Controlador de Gestão de Energia e acessórios
                  • Peças de substituição e acessórios
                • Sistema de monitorização de energia - agardio
                  • Servidores agardio
                  • Eco-sistema agardio: medição de energia
                  • Acessórios agardio
                • Relés de controlo, voltímetros e amperímetros
                  • Relés de controlo
                  • Transformadores de intensidade e acessórios
                  • Contador de horas, voltímetros e amperímetros
                  • Contadores e centrais de medida
                • Gestão de aquecimento
                  • Aquecimento a àgua quente
              • Calhas Técnicas
                • Molduras e rodapés
                  • Sistema de Molduras
                  • Suportes de aparelhagem para ATA
                  • Sistema de Rodapés
                  • Suportes de aparelhagem para SL
                  • Acessórios para SL
                  • Sistema de Moldura em Ângulo
                • Sistema de calhas de distribuição
                  • Calhas de Distribuição - LF
                  • Calhas de Distribuição e Instalação - LFF
                  • Calhas de Distribuição - FB
                • Sistema de calhas de instalação
                  • Encaixe directo 45mm
                  • Aparelhagem universal e modular 45mm
                  • Suportes aparelhagem para tampas de 80mm
                  • Acessórios
                • Instalação de aparelhagens
                  • Aparelhagens universais
                  • Aparelhagem gallery
                • Soluções para escritórios
                  • Blocos de secretária
                  • Blocos de secretária encastrados
                  • Blocos Easybloc
                • Colunas e mini-colunas.
                  • Colunas em alumínio
                  • Mini-colunas em alumínio
                • Sistema de caixas de chão
                  • Calhas e caixas de chão
                  • Caixas de chão e tampas de encastrar
                  • Aparelhagem nas caixas de chão
                  • Passagem pelo chão
                • Sistema de calhas de cablagem
                  • Calhas de cablagem em PVC
                  • Calhas de cablagem sem halogéneo
                  • Calhas de cablagem flexíveis
                  • Acessórios e ferramentas
                  • Perfis de acabamento
              • Aparelhagem Mural
                • lumina soul
                  • lumina soul - Quadros
                  • lumina soul - tomada
                  • lumina soul - Comandos de iluminação
                  • lumina soul - variadores
                  • lumina soul - comando de estores
                  • lumina soul - telecomunicações
                  • lumina soul - Acessórios
                • lumina intense
                  • lumina intense - Quadros
                  • lumina intense - tomada
                  • lumina intense - Comandos de iluminação
                  • lumina intense - variadores
                  • Lumina intense - comando de estores
                  • lumina intense - telecomunicações
                  • lumina intense - hotel
                  • lumina intense - Acessórios
                • gallery
                  • gallery - mecanismos
                  • gallery - teclas
                  • gallery - quadros
                  • gallery - suportes e caixas de superfície
                  • gallery - comandos eletrónicos
                  • gallery - acessórios
                • Berker S.1
                  • Quadros e caixas de superfície - Berker S.1
                  • Tomadas - Berker S.1
                  • Comandos de iluminação - Berker S.1
                  • Variadores - Berker S.1
                  • Detetores de movimento - Berker S.1
                  • Comando de estores - Berker S.1
                  • Regulação AVAC - Berker S.1
                  • Tecnologia de comunicação - Berker S.1
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker S.1
                  • Aplicação para hotelaria - Berker S.1
                  • Aplicação hospitalar - Berker S.1
                  • Instalação barrier-free - Berker S.1
                  • Acessórios - Berker S.1
                  • Produtos monobloco - Berker S.1
                • Berker B.3
                  • Quadros - Berker B.3
                  • Tomadas - Berker B.3
                  • Comandos de iluminação - Berker B.3
                  • Variadores - Berker B.3
                  • Detetores de movimento - Berker B.3
                  • Comando de estores - Berker B.3
                  • Regulação AVAC - Berker B.3
                  • Tecnologia de comunicação - Berker B.3
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker B.3
                  • Aplicação para hotelaria - Berker B.3
                  • Instalação barrier-free - Berker B.3
                  • Acessórios - Berker B.3
                • Berker B.7
                  • Quadros - Berker B.7
                  • Tomadas - Berker B.7
                  • Comandos de iluminação - Berker B.7
                  • Variadores - Berker B.7
                  • Detetores de movimento - Berker B.7
                  • Comando de estores - Berker B.7
                  • Regulação AVAC - Berker B.7
                  • Tecnologia de comunicação - Berker B.7
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker B.7
                  • Aplicação para hotelaria - Berker B.7
                  • Instalação barrier-free - Berker B.7
                  • Acessórios - Berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Quadros e caixas de superfície - Berker Q.1
                  • Tomadas - Berker Q.1
                  • Comandos de iluminação - Berker Q.1
                  • Variadores - Berker Q.1
                  • Detetores de movimento - Berker Q.1
                  • Comando de estores - Berker Q.1
                  • Regulação AVAC - Berker Q.1
                  • Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker Q.1
                  • Aplicação para hotelaria - Berker Q.1
                  • Aplicação hospitalar - Berker Q.1
                  • Instalação barrier-free - Berker Q.1
                  • Acessórios - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Quadros e caixas de superfície - Berker Q.3
                  • Tomadas - Berker Q.3
                  • Comandos de iluminação - Berker Q.3
                  • Variadores - Berker Q.3
                  • Detetores de movimento - Berker Q.3
                  • Comando de estores - Berker Q.3
                  • Regulação AVAC - Berker Q.3
                  • Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker Q.3
                  • Aplicação para hotelaria - Berker Q.3
                  • Aplicação hospitalar - Berker Q.3
                  • Instalação barrier-free - Berker Q.3
                  • Acessórios - Berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Quadros - Berker Q.7
                  • Tomadas - Berker Q.7
                  • Comandos de iluminação - Berker Q.7
                  • Variadores - Berker Q.7
                  • Detetores de movimento - Berker Q.7
                  • Comando de estores - Berker Q.7
                  • Regulação AVAC - Berker Q.7
                  • Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker Q.7
                  • Aplicação para hotelaria - Berker Q.7
                  • Instalação barrier-free - Berker Q.7
                  • Acessórios - Berker Q.7
                • Berker K.1
                  • Quadros e caixas de superfície - Berker K.1
                  • Tomadas - Berker K.1
                  • Comandos de iluminação - Berker K.1
                  • Variadores - Berker K.1
                  • Detetores de movimento - Berker K.1
                  • Comando de estores - Berker K.1
                  • Regulação AVAC - Berker K.1
                  • Tecnologia de comunicação - Berker K.1
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker K.1
                  • Aplicação para hotelaria - Berker K.1
                  • Aplicação hospitalar - Berker K.1
                  • Instalação barrier-free - Berker K.1
                  • Acessórios - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Quadros e caixas de montagem à superfície - Berker K.5
                  • Tomadas - Berker K.5
                  • Comandos de iluminação - Berker K.5
                  • Variadores - Berker K.5
                  • Detetores de movimento - Berker K.5
                  • Comando de estores - Berker K.5
                  • Regulação AVAC - Berker K.5
                  • Tecnologia de comunicação - Berker K.5
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker K.5
                  • Aplicação para hotelaria - Berker K.5
                  • Instalação barrier-free - Berker K.5
                  • Acessórios - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Quadros - Berker R.1
                  • Tomadas - Berker R.1
                  • Comandos de iluminação - Berker R.1
                  • Variadores - Berker R.1
                  • Detetores de movimento - Berker R.1
                  • Comando de estores - Berker R.1
                  • Regulação AVAC - Berker R.1
                  • Tecnologia de comunicação - Berker R.1
                  • Aplicação para hotelaria - Berker R.1
                  • Instalação barrier-free - Berker R.1
                  • Acessórios - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Quadros e caixas de superfície - Berker R.3
                  • Tomadas - Berker R. 3
                  • Comandos de iluminação - Berker R.3
                  • Variadores - Berker R.3
                  • Detetores de movimento - Berker R.3
                  • Comando de estores - Berker R.3
                  • Regulação AVAC - Berker R.3
                  • Tecnologia de comunicação - Berker R.3
                  • Aplicação para hotelaria - Berker R.3
                  • Instalação barrier-free - Berker R.3
                  • Acessórios - Berker R.3
                • Berker R.8
                  • Quadros e caixas para montagem encastrada - Berker R.8
                  • Tomadas - Berker R.8
                  • Comandos de iluminação - Berker R.8
                  • Variadores - Berker R.8
                  • Detetores de movimento - Berker R.8
                  • Comando de estores - Berker R.8
                  • Regulação AVAC - Berker R.8
                  • Tecnologia de comunicação - Berker R.8
                  • Aplicação para hotelaria - Berker R.8
                  • Instalação barrier-free - Berker R.8
                • Berker série R.classic
                  • Quadros - Berker série R.classic
                  • Tomadas - Berker série R.classic
                  • Comandos de iluminação - Berker série R.classic
                  • Reóstato - Berker série R.classic
                  • Detetores de movimento - Berker série R.classic
                  • Comando de estores - Berker série R.classic
                  • Regulação AVAC - Berker série R.classic
                  • Tecnologia de comunicação - Berker série R.classic
                  • Aplicação para hotelaria - Berker série R.classic
                  • Acessórios - Berker série R.classic
                • Berker série 1930
                  • Quadros e caixas montadas à superfície - Berker série 1930
                  • Tomadas - Berker série 1930
                  • Comandos de iluminação - Berker série 1930
                  • Variadores - Berker série 1930
                  • Detetores de movimento - Berker série 1930
                  • Comando de estores - Berker série 1930
                  • Regulação AVAC - Berker série 1930
                  • Tecnologia de comunicação - Berker série 1930
                  • Aplicação para hotelaria - Berker série 1930
                  • Acessórios - Berker série 1930
                • Berker série Glas
                  • Molduras - Vidro da série Berker
                  • Tomadas - Vidro da série Berker
                  • Comandos de iluminação - Berker série Glas
                  • Dimmers - Vidro da série Berker
                  • Comando de estores - Berker série Glas
                  • Tecnologia de comunicação - Berker série Glas
                  • Aplicação para hotelaria - Berker série Glas
                  • Acessórios - Berker série Glas
                • Berker TS
                  • Placas centrais e botões - Berker TS
                  • Acessórios - Berker TS
                • Berker Integro
                  • Quadros e caixas montadas à superfície - Berker Integro
                  • Tomadas - Berker Integro
                  • Tomada de 12 V - Berker Integro
                  • Comandos de iluminação - Berker Integro
                  • Comando de estores - Berker Integro
                  • Tecnologia de comunicação - Berker Integro
                  • Acessórios - Berker Integro
                • Sistemas de ligação
                  • Caixas de ligação
                  • Fichas e tomadas CEE
                  • Tomadas equipotenciais
                  • Acessórios para sistemas de ligação
                • berker integro e encastrada IP44
                  • berker integro e encastrada IP44
                • cubyko
                  • cubyko - associável
                  • cubyko - montagem de superfície completa
                  • cubyko - montagem encastrada completa
              • Soluções KNX para edifícios inteligentes
                • Produtos de base KNX
                  • Fonte de alimentação KNX
                  • Interfaces KNX
                • Sensores e aparelhagem mural KNX
                  • Botões de pressão KNX
                  • Berker B.IQ
                  • Berker Touch Sensor
                  • Berker TS Sensor
                  • Aparelhagem mural estanque IP55 KNX
                  • aparelhagem 45x45mm KNX
                  • Termóstatos KNX
                  • Detetores de movimento e presença
                  • Estações meteorológicas KNX
                  • Entradas binárias KNX
                  • Programadores horários KNX
                  • Medição de energia
                • Atuadores KNX
                  • Atuadores binários KNX
                  • Atuadores para iluminação variável KNX
                  • Atuadores DALI
                  • Atuadores para estores/persianas KNX
                  • Atuadores para controlo de temperatura KNX
                • Soluções RF KNX
                  • KNX RF - quicklink e berker.net
                  • EnOcean
                • domovea
                  • domovea
                • Acessórios - sistemas KNX
                  • Acessórios - sistemas KNX
              • Detetores de movimento e presença
                • Detectores interiores e exteriores
                  • Detectores de parede
                  • Detectores de teto
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Conta
            • Catálogo
            • Apare­lhos modu­lares
            • Potên­cia, comando e sina­li­zação
            • Contac­tores de potência
            • EVR00440E
            Pesquisa actual
            Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
            Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
            produtosMostrar

            Os nossos produtos mais vistos

            5
            1
            EVA802 - Link de ligação MM5xxN+Cont. Tamanho 2
            EVA802
            Link de ligação MM5xxN+Cont. Tamanho 2
            Preço
            9,77 €
            / Uni. *
            9,77 €
            / Uni. *
            2
            EVA001 - Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF
            EVA001
            Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF
            Preço
            6,86 €
            / Uni. *
            6,86 €
            / Uni. *
            3
            EVA002 - Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF
            EVA002
            Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF
            Preço
            15,82 €
            / Uni. *
            15,82 €
            / Uni. *
            4
            EVR00422C - Relé de com. 2NA2NF 230V 50Hz/240V 60 Hz
            EVR00422C
            Relé de com. 2NA2NF 230V 50Hz/240V 60 Hz
            Preço
            27,45 €
            / Uni. *
            27,45 €
            / Uni. *
            5
            EVR00440E - Relé de com. 4NA 24 VDC
            EVR00440E
            Relé de com. 4NA 24 VDC
            Preço
            27,45 €
            / Uni. *
            27,45 €
            / Uni. *
            EVR00440E - Relé de com. 4NA 24 VDC
            EVR00440E - Relé de com. 4NA 24 VDC
            EVR00440E - Relé de com. 4NA 24 VDC

            Relé de com. 4NA 24 VDC

            EVR00440E

            EVR00440E - Relé de com. 4NA 24 VDC
            EVR00440E - Relé de com. 4NA 24 VDC
            EVR00440E - Relé de com. 4NA 24 VDC
            • Apare­lhos modu­lares
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

            Relé de com. 4NA 24 VDC EVR00440E

            EAN
            3250612236589
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            04
            Preço
            27,45 €
            / Uni. *
            27,45 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios opcionais

            • Aparelho auxi­liar 4 produtos disponíveis
            • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis

            Complete seu sistema

            • Aparelho auxi­liar
            • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
            • EVA005

              Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF

              6,86 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • EVA006

              Contacto Aux. ligação frontal 4NA

              15,82 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • EVA007

              Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF

              15,82 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • EVA008

              Contacto Aux. ligação frontal 4NF

              6,86 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • EVA101

              Encravamento mecânico para tamanho 1

              8,72 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista

            Características técnicas

            Arqui­te­tura
            • N.º de polos
              4P
            Tensão
            • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
              600 - 600 V
            • Tensão de comando DC
              24 - 24 V
            • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
              8000 V
            • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue AC para o contacto auxi­liar
              600 V
            • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue DC para o contacto auxi­liar
              250 V
            Inten­si­dade de corrente
            • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
              4 A
            • Corrente nominal Ie infe­rior a 110 V DC13 IEC60947-5
              0,50 A
            • Corrente nominal Ie infe­rior a 110 V DC L/R 15ms IEC60947-5
              6 A
            • Corrente nominal Ie infe­rior a 220 V DC13 IEC60947-5
              0,25 A
            • Corrente nominal Ie infe­rior a 220 V DC L/R 15ms IEC60947-5
              5 A
            • Corrente nominal Ie infe­rior a 24 V DC13 iec60947-5
              2,50 A
            • Corrente nominal Ie infe­rior a 24 V DC L/R 15ms IEC60947-5
              10 A
            • Corrente nominal Ie infe­rior a 400 - 415 V AC15 IEC60947-5
              4 A
            Dimen­sões
            • Compri­mento da fita do circuito prin­cipal
              10 mm
            Frequência
            • Frequência
              50 - 60 Hz
            Potência
            • Potência total dissi­pada em IN
              3,40 W
            • Potência dissi­pada por bobina
              1,40 W
            Insta­lação / montagem
            • Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxi­liar
              1,20 - 1,20 Nm
            • Binário de aperto nominal do circuito prin­cipal
              1,20 - 1,20 Nm
            Endu­rância
            • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
              10000000
            • N.º de mano­bras mecâ­nicas
              20000000
            Conec­ti­vi­dade
            • Tipo de liga­ções
              Terminal de para­fuso
            Liga­ções
            • Tipo de contactos
              4NA
            • Compri­mento da tira das liga­ções de controlo e auxi­li­ares
              10 mm
            Equi­pa­mento
            • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
              0
            • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
              0
            • Número de contactos NA
              4
            • Número de contactos NF
              0
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP20
            Condi­ções de utili­zação
            • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
              -25 - 60 °C
            • Grau de poluição de acordo com IEC60664/I­EC60947-2
              3
            • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
              -40 - 80 °C

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim

            Certificações e documentos

            documento PEP International 2020-09-23
            PDF
            318,33 kB
            REACH declaration EVR00440E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EVR00440E (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem EVR00440E | Hager Portugal

              Descarregar imagem EVR00440E

            • Manual

              Imagem Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Portugal

              Manual en-GB 2025-04-10

              PDF
              4,12 MB
            • brochuras técnicas

              Imagem Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11) | Hager Portugal

              Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)

              brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25

              PDF
              28,02 MB
            • Brochura

              Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

              Brochura pt-PT 2024-07-05

              PDF
              4,96 MB
            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration Of Conformity | Hager Portugal

              Declaration Of Conformity

              Declaração de conformidade en-GB 2023-12-12

              PDF
              421,30 kB
              Imagem Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Portugal

              Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

              Declaração de conformidade International 2021-03-01

              PDF
              60,48 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              EVA001 - Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF
              EVA001
              Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF
              Preço
              6,86 €
              / Uni. *
              6,86 €
              / Uni. *
            • 2
              EVA002 - Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF
              EVA002
              Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF
              Preço
              15,82 €
              / Uni. *
              15,82 €
              / Uni. *
            • 3
              EVA003 - Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF
              EVA003
              Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF
              Preço
              9,10 €
              / Uni. *
              9,10 €
              / Uni. *
            • 4
              EVA004 - Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF
              EVA004
              Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF
              Preço
              16,25 €
              / Uni. *
              16,25 €
              / Uni. *
            • 5
              EVA005 - Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF
              EVA005
              Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF
              Preço
              6,86 €
              / Uni. *
              6,86 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A