The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Contac­tores de potência
    • EVR00422E
    EAN
    3250612236527
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Contac­tores de potência
    • Aces­só­rios para Contac­tores indus­triais
    • Ver mais

    Relé de comando 2NA+2NF 24V DC EVR00422E

    Preço
    29,98 €
    / Uni. *
    29,98 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Relé de comando 2NA+2NF 24V DC

    EVR00422E

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aparelho auxi­liar 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aparelho auxi­liar
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • EVA005

      Contacto auxiliar ligação frontal 1NA+1NF

      7,49 €  / Uni.*
    • EVA101

      Encravamento mecânico para tamanho 1

      9,52 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      4P
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      600 - 600 V
    • Tensão de comando DC
      24 - 24 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue AC para o contacto auxi­liar
      600 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue DC para o contacto auxi­liar
      250 V
    Corrente elétrica
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
      4 A
    • Corrente nominal IE abaixo de 110 V DC13 IEC 60947-5
      0,50 A
    • Corrente nominal IE abaixo de 110 V DC L/R 15ms IEC 60947-5
      6 A
    • Corrente nominal IE abaixo de 220 V DC13 IEC 60947-5
      0,25 A
    • Corrente nominal IE abaixo de 220 V DC L/R 15ms IEC 60947-5
      5 A
    • Corrente nominal IE abaixo de 24 V DC13 IEC 60947-5
      2,50 A
    • Corrente nominal IE abaixo de 24 V DC L/R 15ms IEC 60947-5
      10 A
    • Corrente nominal IE abaixo de 400 - 415 V AC15 IEC 60947 - 5
      4 A
    Dimen­sões
    • Compri­mento da fita do circuito prin­cipal
      10 mm
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      2,40 W
    • Potência dissi­pada por bobina
      1,40 W
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxi­liar
      1,20 - 1,20 Nm
    • Binário de aperto nominal do circuito prin­cipal
      1,20 - 1,20 Nm
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      10000000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      20000000
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Tipo de contactos
      2NF+2NA
    • Compri­mento da tira do cabo de controlo e ligação auxi­liar
      10 mm
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      0,75 - 4 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      0,75 - 4 mm²
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
      2
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
      2
    • Número de contactos NA
      2
    • Número de contactos NF
      2
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 60 °C
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVR00422E
    PDF
    Relatório de RoHS EVR00422E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EVR00422E | Hager Portugal

      Descarregar imagem EVR00422E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EVR00422E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EVR00422E

      Relé de comando 2NA+2NF 24V DC

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • brochuras técnicas

      Imagem Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11) | Hager Portugal

      Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)

      brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25

      PDF
      28,02 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      4,96 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Portugal

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaração de conformidade International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EVA206 - Supressor para 24V para tamanho 3
      EVA206
      Supressor para 24V para tamanho 3
      Preço
      16,11 €
      / Uni. *
      16,11 €
      / Uni. *
    • 2
      EVR00422D - Relé de comando 2NA+2NF 24V - 50/60Hz
      EVR00422D
      Relé de comando 2NA+2NF 24V - 50/60Hz
      Preço
      29,98 €
      / Uni. *
      29,98 €
      / Uni. *
    • 3
      EVA003 - Contacto auxiliar ligação frontal 1NA+1NF
      EVA003
      Contacto auxiliar ligação frontal 1NA+1NF
      Preço
      9,93 €
      / Uni. *
      9,93 €
      / Uni. *
    • 4
      EVA002 - Contacto auxiliar ligação frontal 2NA+2NF
      EVA002
      Contacto auxiliar ligação frontal 2NA+2NF
      Preço
      17,27 €
      / Uni. *
      17,27 €
      / Uni. *
    • 5
      EVA802 - Link de ligação disj. motor (T1) + contactor (T2)
      EVA802
      Link de ligação disj. motor (T1) + contactor (T2)
      Preço
      10,67 €
      / Uni. *
      10,67 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A