Contactor 4P 45A 24 V 50/60 Hz EVN04510D

EAN
3250612236398
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
81,41 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de pólos
    4 P
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    690 V
  • typeusupplycontrol
    AC
  • typeconnectioncontrolauxcontact
    Terminal de parafuso
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    690 V
  • Tensão circuito de comando em AC
    24 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    8 kV
  • us50hzforcoil
    24 V
  • us60hzforcoil
    24 V
  • voltagedropoutacofcoil
    9.6 / 14.4 V
  • voltagepickupacofcoil
    20.4 / 26.4 V
Corrente eléctrica
  • Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
    45 A
  • ie110vdc1iec609474
    45 A
  • ie200vdc1iec609474
    45 A
  • ie3p220230vac1iec609474
    45 A
  • ie3p220230vac3iec609474
    25 A
  • ie3p380400vac1iec609474
    45 A
  • ie3p380400vac3iec609474
    25 A
Dimensões
  • strippinglengthmaincircuit
    10 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    21.2 W
  • Potência dissipada pelo comando
    8 W
  • powerlossieac3400v
    13.2 W
  • powerpickupacofcoil
    50 VA
  • powersealingacofcoil
    8 VA
  • p3p220230vac1iec609474
    16 kW
  • p3p380400vac1iec609474
    28 kW
  • Potência de utilização a 400V em AC3
    11 kW
  • p3p220230vac3iec609474
    7.5 kW
Especificações Eléctricas
  • tighttorquecontrolandauxcontact
    1.2 Nm
  • tighttorquemaincircuit
    3 Nm
Resistência
  • Nº de manobras mecânicas por hora
    5000
  • Nº de manobras mecânicas
    10000000
Instalação, montagem
  • typeconnectionmaincircuit
    Terminal de parafuso
Ligação
  • strippinglengthcontrolauxlcontact
    10 mm
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    1
  • Número de contactos NF
    0
  • Número de contactos NA
    4
Padrões
  • texto
    EN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1 ; EN 60947-5-1 ; IEC 60947-5-1
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…60 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA