Televariador universal 1000W EV100

EAN
3250612421008
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Preço
271,77 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de comando
    Directa
  • Modo de fixação
    Calha DIN
Configuração
  • Nº de módulos
    5
Conectividade
  • Distância máxima da ligação com as entradas de forçagem
    50 m
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V~ +/- 10%
Corrente eléctrica
  • Controle de corrente de 1-10 V (slave)
    1.5 mA
  • Intensidade nominal
    4.5 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    65 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Altura de instalação
    0 / 1000 m
  • Comprimento
    65 mm
  • Largura produto instalado
    88.5 mm
  • Largura
    5 modules
Comprimento
  • Distância máxima da ligação com botões de pressão
    50 mm
Potência
  • pwrdimmableconventionaltransformers
    20…1000 VA
  • Potência iluminação halogéneo 230V
    20 / 1000 W
  • Potência consumida
    6 W
  • Consumo de energia (operação)
    15 W
  • Potência absorvida (standby)
    3 W
  • Potência iluminação incandescente
    20 / 1000 W
  • Potência total dissipada em IN
    1 W
  • Potência dissipada pelo comando
    2.8 W
  • Transformadores convencionais
    20…1000 VA
  • Transformadores eletrónicos
    25…1000 W
Tampa, porta
  • txtsurfacecover
    Outro
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    1000 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    20…1000 W
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Calha DIN
  • modo de instalação
    para montagem em trilho DIN
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 16mm²
  • Tipo de carga
    Universal
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1…16 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1.5…10 mm²
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA