Contactor 3NA 72A 24-27V DC EV072E
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Adaptador de cabos auxiliares 1 produtos disponíveis -
Relé térmico de sobrecarga 4 produtos disponíveis -
Aparelho auxiliar 2 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
N.º de polos3P
-
Tensão nominal de funcionamento Ue12 - 690 V
-
Tensão de comando DC24 - 27 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tipo de alimentação de tensão do circuito de controloDC
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Corrente nominal IE abaixo de 110 V DC1 IEC 60947-472 A
-
Corrente nominal IE abaixo de 220 V DC1 IEC 60947-465 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 220 - 230 V AC1 de acordo com a IEC60947-498 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 220 - 230 V AC3 de acordo com a IEC60947-472 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 220 - 230 V AC4 de acordo com a IEC60947-425 A
-
Classificação de corrente aceitável AC372 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 380 - 400 V AC AC1 de acordo com a IEC60947-498 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 380 - 400 V AC AC3 de acordo com a IEC60947-472 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 380 - 400 V AC AC4 de acordo com a IEC60947-425 A
-
Comprimento da fita do circuito principal14 mm
-
Profundidade147 mm
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Perda de potência na entrada IN22 W
-
Potência dissipada por bobina1 W
-
Potência operacional nominal para 3P inferior a 220 - 230 V AC AC4 de acordo com a IEC60947-47 kW
-
Potência operacional nominal para 3P inferior a 220 - 230 V AC AC3 de acordo com a IEC60947-422 kW
-
Potência operacional nominal para 3P inferior a 380 - 400 V AC AC4 de acordo com a IEC60947-412 kW
-
Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxiliar1,20 - 1,20 Nm
-
Binário de aperto nominal do circuito principal3,30 - 3,30 Nm
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Controlo do tipo de ligação e contacto auxiliarTerminal de parafuso
-
Tipo de contactos3NO
-
Comprimento da tira do cabo de controlo e ligação auxiliar10 mm
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis2,50 - 50 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,75 - 4 mm²
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos NA3
-
Número de contactos NF0
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP00
-
Temperatura de funcionamento-25 - 60 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EV072E
Contactor 3NA 72A 24-27V DC
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
brochuras técnicas
Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)
brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25
PDF28,02 MB -
Brochura
Brochura pt-PT 2024-07-05
PDF4,96 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Declaração de conformidade International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB