Cont. 3P+1 NF 15.5A 230V 50Hz/240 V 60Hz EV01501C
EAN
3250612235933
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
47,70 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Relé térmico de sobrecarga 12 produtos disponíveis -
1 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis -
Aparelho auxiliar 4 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos auxiliares 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue12 - 690 V
-
Tensão de comando AC230 - 230 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue AC para o contacto auxiliar600 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue DC para o contacto auxiliar250 V
-
Tipo de alimentação de tensão do circuito de controloCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal Ie inferior a 110 V DC1 IEC60947-420 A
-
Corrente nominal Ie inferior a 220 V DC1 IEC60947-415 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 220 - 230 V AC3 de acordo com a IEC60947-422 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 220 - 230 V AC3 de acordo com a IEC60947-415,50 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 220 - 230 V AC4 de acordo com a IEC60947-47 A
-
Classificação de corrente aceitável AC315,50 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 380 - 400 V AC AC1 de acordo com a IEC60947-422 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 380 - 400 V AC AC3 de acordo com a IEC60947-415,50 A
-
Corrente operacional nominal Ie inferior a 3P 380 - 400 V AC AC4 de acordo com a IEC60947-47 A
-
Corrente nominal Ie para contacto auxiliar inferior a 110 V AC AC1510 A
-
Corrente nominal Ie para contacto auxiliar inferior a 24 V AC AC1510 A
-
Corrente nominal Ie para contacto auxiliar inferior a 24 V DC DC131 A
-
Corrente nominal Ie para contacto auxiliar inferior a 250 V DC131 A
Dimensões
-
Comprimento da fita do circuito principal10 mm
-
Profundidade117 mm
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN2,90 W
-
Potência dissipada por bobina1,40 W
-
Potência operacional nominal para 3P inferior a 220 - 230 V CA AC1 de acordo com a IEC60947-48 kW
-
Consumo3,4 VA
-
Potência operacional nominal para 3P inferior a 220 - 230 V AC AC4 de acordo com a IEC60947-42 kW
-
Consumo à chamada24 VA
-
Potência operacional nominal para 3P inferior a 380 - 400 V AC AC1 de acordo com a IEC60947-414 kW
-
Potência operacional nominal para 3P inferior a 220 - 230 V AC AC3 de acordo com a IEC60947-44 kW
-
Potência operacional nominal para 3P inferior a 380 - 400 V CA AC4 de acordo com a IEC60947-43 kW
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxiliar1,20 - 1,20 Nm
-
Binário de aperto nominal do circuito principal1,20 - 1,20 Nm
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Controlo do tipo de ligação e contacto auxiliarTerminal de parafuso
Ligações
-
Tipo de contactos3NA+1NF
-
Comprimento da tira das ligações de controlo e auxiliares10 mm
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado1
-
Número de contactos NA3
-
Número de contactos NF0
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 60 °C
-
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-23
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EV01501C
Cont. 3P+1 NF 15.5A 230V 50Hz/240 V 60Hz
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Brochura
Brochura pt-PT 2024-07-05
PDF4,96 MB -
Declaração de conformidade
Declaration Of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Declaração de conformidade International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Mais transferências