Contactor 3P +1 NA 12A 24 V 50/60 Hz EV01210D

EAN
3250612235919
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
35,02 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de pólos
    3 P
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    690 V
  • typeusupplycontrol
    AC
  • typeusupplyauxilcontact
    AC / DC
  • typeconnectioncontrolauxcontact
    Terminal de parafuso
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    690 V
  • Tensão circuito de comando em AC
    24 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    8 kV
  • us50hzforcoil
    24 V
  • us60hzforcoil
    24 V
  • voltagedropoutacofcoil
    7.2 / 14.4 V
  • voltagepickupacofcoil
    19.2 / 26.4 V
  • ueauxiliarycontactac
    600 V
  • ueauxiliarycontactdc
    250 V
Corrente eléctrica
  • ie110vdc1iec609474
    20 A
  • ie200vdc1iec609474
    15 A
  • ie3p220230vac1iec609474
    22 A
  • ie3p220230vac3iec609474
    12 A
  • ie3p220230vac4iec609474
    7 A
  • ie60vdc1iec609474
    20 A
  • ieauxiliarycontact230vac15
    10 A
  • Corrente estipulada de emprego AC3
    12 A
  • ie3p380400vac1iec609474
    22 A
  • ie3p380400vac3iec609474
    12 A
  • ie3p380400vac4iec609474
    7 A
  • ieauxiliarycontact110vac15
    10 A
  • ieauxiliarycontact24vac15
    10 A
  • ieauxiliarycontact24vdc13
    1 A
  • ieauxiliarycontact250vdc13
    1 A
Dimensões
  • strippinglengthmaincircuit
    10 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    2.3 W
  • Potência dissipada pelo comando
    1.4 W
  • powerlossieac3400v
    0.9 W
  • powerpickupacofcoil
    27 VA
  • powersealingacofcoil
    4.2 VA
  • p3p220230vac1iec609474
    8 kW
  • p3p220230vac4iec609474
    2 kW
  • p3p380400vac1iec609474
    14 kW
  • p3p220230vac3iec609474
    3.5 kW
  • p3p380400vac4iec609474
    3 kW
Especificações Eléctricas
  • tighttorquecontrolandauxcontact
    1.2 Nm
  • tighttorquemaincircuit
    1.2 Nm
Resistência
  • impedanceperpole
    2.5 mΩ
  • Nº de manobras mecânicas por hora
    9000
  • Nº de manobras mecânicas
    10000000
Instalação, montagem
  • typeconnectionmaincircuit
    Terminal de parafuso
Ligação
  • strippinglengthcontrolauxlcontact
    10 mm
  • Tipo de ligação
    Borne com parafusos
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    1
  • Número de contactos NF
    0
  • Número de contactos NA
    3
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…60 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA