Cont. 3P+1 NF 9A 230 V 50Hz/240 V 60Hz EV00901C
EAN
3250612235858
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
29,73 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de pólos3 P
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização690 V
-
typeusupplycontrolAC
-
typeusupplyauxilcontactAC / DC
-
typeconnectioncontrolauxcontactTerminal de parafuso
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento690 V
-
Tensão circuito de comando em AC230 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
-
us50hzforcoil230 V
-
us60hzforcoil240 V
-
voltagedropoutacofcoil69 / 138 V
-
voltagepickupacofcoil184 / 253 V
-
ueauxiliarycontactac600 V
-
ueauxiliarycontactdc250 V
Corrente eléctrica
-
ie110vdc1iec60947420 A
-
ie200vdc1iec60947415 A
-
ie3p220230vac1iec60947422 A
-
ie3p220230vac3iec6094749 A
-
ie3p220230vac4iec6094746 A
-
ie60vdc1iec60947420 A
-
ieauxiliarycontact230vac1510 A
-
Corrente estipulada de emprego AC39 A
-
ie3p380400vac1iec60947422 A
-
ie3p380400vac3iec6094749 A
-
ie3p380400vac4iec6094746 A
-
ieauxiliarycontact110vac1510 A
-
ieauxiliarycontact24vac1510 A
-
ieauxiliarycontact24vdc131 A
-
ieauxiliarycontact250vdc131 A
Dimensões
-
strippinglengthmaincircuit10 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN2 W
-
Potência dissipada pelo comando1.4 W
-
powerlossieac3400v0.6 W
-
powerpickupacofcoil24 VA
-
powersealingacofcoil3.4 VA
-
p3p220230vac1iec6094748 kW
-
p3p220230vac4iec6094741.5 kW
-
p3p380400vac1iec60947414 kW
-
p3p220230vac3iec6094742.5 kW
-
p3p380400vac4iec6094742.5 kW
Especificações Eléctricas
-
tighttorquecontrolandauxcontact1.2 Nm
-
tighttorquemaincircuit1.2 Nm
Resistência
-
impedanceperpole2.5 mΩ
-
Nº de manobras mecânicas por hora9000
-
Nº de manobras mecânicas10000000
Instalação, montagem
-
typeconnectionmaincircuitTerminal de parafuso
Ligação
-
strippinglengthcontrolauxlcontact10 mm
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados1
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Número de contactos NF0
-
Número de contactos NA3
Padrões
-
textoEN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1 ; EN 60947-5-1 ; IEC 60947-5-1
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…60 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Temperatura de armazenamento / transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF421 KBPDF60 KB -
documento PEP
PDF352 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências