Relé controlo de tensão trif. EU302
EAN
3250612413027
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
284,75 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto está descontinuado. Para saber a sua disponibilidade, prazo de entrega e preço, contacte o seu distribuidor.
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura35 mm
-
Profundidade60 mm
Power supply
-
Tensão de alimentação3N, 400/230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP30
Potência
-
Potência5 VA
-
Potência total dissipada em IN4 W
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Intensidade de corrente
-
Classificação de corrente aceitável AC18 A
Instalação / montagem
-
MontagemSistema de barramento, Calha DIN
Modo de configuração
-
Atraso ao desligar12 s
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF318,75 kB
Mais transferências