Relé controlo p/ compress. trif. EU301
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares:
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura35 mm
-
Profundidade60 mm
Alimentação
-
Tensão de alimentação3N, 400/230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Segurança
-
Índice de proteção IPIP30
Potência
-
Potência5 VA
-
Potência total dissipada em IN4 W
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Corrente elétrica
-
Classificação de corrente aceitável AC18 A
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Modo de configuração
-
Atraso ao desligar200 s
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EU301
Relé controlo p/ compress. trif.
PDF -
Manual de instalação
Relais de controle climatiseur triphase EU301
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF263,53 kB
Mais transferências