Relé controlo de corrente mono. c/ visor EU103

EAN
3250612411030
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Calha DIN
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    8 A
Dimensões
  • Comprimento
    64 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    4 W
Alimentação
  • Tensão de alimentação
    230 V
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Calha DIN
Ligação
  • Tipo de contactos
    1 NA
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…55 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…70 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA