Relé controlo p/ compress. mono. EU100
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura35 mm
-
Profundidade60 mm
Alimentação
-
Tensão de alimentação3N, 400/230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
Potência
-
Potência5 VA
-
Perda de potência na entrada IN4 W
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Corrente elétrica
-
Classificação de corrente aceitável AC18 A
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Modo de configuração
-
Atraso ao desligar200 s
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EU100
Relé controlo p/ compress. mono.
PDF
Mais transferências