The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Contac­to­res, relés de comando e de controlo
  • ETC225S
  • Apare­lhos modu­lares

Contactor silencioso Dia e noite 25A, 2NA, 230V ETC225S

Contactor silencioso Dia e noite 25A, 2NA, 230V ETC225S é projetado para a gestão automática de equipamentos elétricos. Este permite o funcionamento em horários de menor consumo de aparelhos, especialmente os aquecedores de acumulação e os aquecedores elétricos, para otimizar o consumo de energia. Com estes produtos garante uma instalação confiável e segura para várias aplicações.
EAN
3250612400041
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
105,70 €
/ Uni. *
105,70 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Contactor silencioso Dia e noite 25A, 2NA, 230V

ETC225S

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
  • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
  • Tampa de termi­nais
  • LZ060

    Intercalar de dissipação 1/2M

    1,45 €  / Uni.*
  • ESC001

    Cobre bornes p/contact. e relés 1M

    1,51 €  / Uni.*

Características técnicas

Liga­ções
  • Tipo de contactos
    2NA
  • Número de contactos
    2
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1 - 6 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1 - 10 mm²
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    25 A
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Tensão
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    250 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 230 V
  • Tensão de comando AC
    230 - 230 V
  • Tensão de comando DC
    0 - 0 V
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -10 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
Uso
  • Cate­goria de utili­zação
    AC-7a/AC-7b
Endu­rância
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    100000
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    30000
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    5,20 W
  • Consumo à chamada
    2,50 VA
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    17,85 mm
  • Profun­di­dade
    64 mm
Equi­pa­mento
  • Número de contactos NA
    2
  • Número de contactos NF
    0
  • Com comando manual
    Sim
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    1,20 - 1,20 Nm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager REACH declaration ETC225S
PDF
Hager Relatório de RoHS ETC225S
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem ETC225S | Hager Portugal

    Descarregar imagem ETC225S

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto ETC225S | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto ETC225S

    Contactor silenc. D/N 25A, 2NA, 230V

    PDF
  • Ficha de dados do produto

    Imagem UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Portugal

    UK_MD_TDS_Contactors.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

    PDF
    197,47 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-09-23

    PDF
    383,45 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-05-04

    PDF
    221,42 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    ERL418SDC - Relé comando silenc 16A, 2NA+2NF, 12V DC
    ERL418SDC
    Relé comando silenc 16A, 2NA+2NF, 12V DC
    Preço
    73,57 €
    / Uni. *
    73,57 €
    / Uni. *
  • 2
    ERL418 - Relé comando 16A, 2NA+2NF, 12V 2M
    ERL418
    Relé comando 16A, 2NA+2NF, 12V 2M
    Preço
    69,31 €
    / Uni. *
    69,31 €
    / Uni. *
  • 3
    ERL218 - Relé comando 16A, 1NA+1NF, 12V 1M
    ERL218
    Relé comando 16A, 1NA+1NF, 12V 1M
    Preço
    45,48 €
    / Uni. *
    45,48 €
    / Uni. *
  • 4
    ERD418 - Relé comando 16A, 2NA+2NF, 24V 2M
    ERD418
    Relé comando 16A, 2NA+2NF, 24V 2M
    Preço
    68,71 €
    / Uni. *
    68,71 €
    / Uni. *
  • 5
    ERD218 - Relé comando 16A, 1NA+1NF, 24V 1M
    ERD218
    Relé comando 16A, 1NA+1NF, 24V 1M
    Preço
    44,31 €
    / Uni. *
    44,31 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A