Cobre bornes p/contact. e relés 3M ESC003

EAN
3250612401925
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
2,63 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    3
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    60 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    9 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA